Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1027603 |
1027605 |
1027606 |
1027607 |
1027608 |
1027609 |
1027610 |
1027611 |
1027612 |
1027613 |
1027614 |
1027615 |
1027616 |
1027617 |
1027618 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Catégorie de surtension | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 500 | 49 jours | III | 0.14|0.75 | |||
0.57 € | 400 | 49 jours | — | -|- | |||
0.72 € | 300 | 49 jours | — | -|- | |||
0.87 € | 300 | 49 jours | — | -|- | |||
1.03 € | 200 | 49 jours | — | -|- | |||
1.18 € | 200 | 49 jours | — | -|- | |||
1.33 € | 150 | 49 jours | — | -|- | |||
1.48 € | 150 | 49 jours | — | -|- | |||
1.63 € | 150 | 49 jours | — | -|- | |||
1.78 € | 150 | 49 jours | — | -|- | |||
1.93 € | 100 | 56 jours | — | -|- | |||
2.08 € | 100 | 56 jours | — | -|- | |||
2.23 € | 100 | 49 jours | — | -|- | |||
2.39 € | 100 | 49 jours | — | -|- | |||
2.54 € | 100 | 49 jours | — | -|- |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -55|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | Or |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 2.54 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 2.54 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|0.75 | Degré de protection (IP), monté | Autre |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) | Courant nominal d'entrée(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Catégorie de surtension
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles