Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 200 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
2.80 € | 100 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
3.05 € | 100 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
5.58 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
5.83 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
6.09 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | |||
2.80 € | 100 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
4.82 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
5.33 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
5.58 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
6.09 € | 50 | 7 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
5.19 € | 50 | 40 jours | Vert | -|- | III | 5 | 5 | Bride | |||
6.20 € | 50 | 40 jours | Vert | -|- | III | 5 | 5 | Bride | |||
0.94 € | 200 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
1.20 € | 200 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
1.45 € | 150 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
1.70 € | 150 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
1.95 € | 100 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
2.21 € | 100 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
2.71 € | 100 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
3.22 € | 100 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
3.72 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
3.98 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
4.73 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
5.24 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
5.49 € | 50 | 40 jours | Vert | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
3.31 € | 100 | 40 jours | Gris | -40|-40 | — | 5 | 5 | — |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 320 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.9 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) |
Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles