Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1843980 |
1843993 |
1844015 |
1844031 |
1844060 |
1844073 |
1844086 |
1844099 |
1844154 |
1844167 |
1844170 |
1844196 |
1844206 |
1844219 |
1844222 |
1844235 |
1844251 |
1844264 |
1844277 |
1844280 |
1844293 |
1844303 |
1844316 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
2.45 € | 100 | 7 jours | |||
3.03 € | 100 | 7 jours | |||
4.19 € | 50 | 7 jours | |||
5.36 € | 50 | 40 jours | |||
6.52 € | 50 | 54 jours | |||
7.10 € | 50 | 7 jours | |||
7.68 € | 50 | 54 jours | |||
8.26 € | 50 | 40 jours | |||
5.44 € | 50 | 54 jours | |||
6.02 € | 50 | 40 jours | |||
6.61 € | 50 | 7 jours | |||
7.77 € | 50 | 54 jours | |||
8.35 € | 50 | 54 jours | |||
3.37 € | 100 | 40 jours | |||
4.06 € | 50 | 54 jours | |||
4.75 € | 50 | 54 jours | |||
6.12 € | 50 | 54 jours | |||
6.81 € | 50 | 54 jours | |||
7.50 € | 50 | 54 jours | |||
8.19 € | 50 | 54 jours | |||
8.87 € | 50 | 54 jours | |||
9.56 € | 50 | 54 jours | |||
10.25 € | 50 | 54 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.14|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles