Embase PCB, GMSTBVA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1766754
1766767
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.36 €

100 40 jours

3.66 €

50 40 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.9
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 7.5 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique