Pince multiple à dénuder automatique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pince multiple à dénuder automatique

Prix unitaire standard:
809.99
Nombre de jours d'expédition:
30 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
    20
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 26.6
  • 26.7
  • 26.8
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
26.8
30 jours
809.99

1120920000
Référence pièce : 1120920000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 809.99

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.8
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.7
30 jours
820.08

2007320000
Référence pièce : 2007320000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.7
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.8
30 jours
820.08

2007330000
Référence pièce : 2007330000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.8
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.7
30 jours
820.08

2007340000
Référence pièce : 2007340000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.7
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.6
30 jours
820.08

2007350000
Référence pièce : 2007350000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.6
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.7
30 jours
820.08

2007360000
Référence pièce : 2007360000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.7
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.8
30 jours
820.08

2007370000
Référence pièce : 2007370000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.8
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.8
30 jours
820.08

2007380000
Référence pièce : 2007380000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.8
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
26.8
30 jours
820.08

2007390000
Référence pièce : 2007390000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 820.08

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    20
  • Profondeur(mm)
    26.8
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Dénudage
  • Hauteur(mm)
    1.6
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique