Dénudeur et sertisseur automatique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Dénudeur et sertisseur automatique

Prix unitaire standard:
752.11
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Spécifications Basiques

  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 12
  • 36
  • 60
  • 250
  • Réinitialiser
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 14
  • 15
  • 19
  • 100
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 1
  • 92
  • 114
  • 280
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
12
19
1
23 jours
752.11

1120900000
Référence pièce : 1120900000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 752.11

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    12
  • Profondeur(mm)
    19
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    1
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
36
15
92
44 jours
883.65

1314510000
Référence pièce : 1314510000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 883.65

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    36
  • Profondeur(mm)
    15
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    92
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
36
15
92
23 jours
883.65

1314520000
Référence pièce : 1314520000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 883.65

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    36
  • Profondeur(mm)
    15
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    92
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
36
15
92
23 jours
883.65

1314530000
Référence pièce : 1314530000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 883.65

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    36
  • Profondeur(mm)
    15
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    92
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
60
14
114
37 jours
1,132.40

1476850000
Référence pièce : 1476850000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 1,132.40

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    60
  • Profondeur(mm)
    14
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    114
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
60
14
114
37 jours
1,132.40

1476870000
Référence pièce : 1476870000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 1,132.40

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    60
  • Profondeur(mm)
    14
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    114
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
60
14
114
37 jours
1,132.40

1476890000
Référence pièce : 1476890000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 1,132.40

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    60
  • Profondeur(mm)
    14
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    114
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
60
14
114
37 jours
1,132.40

1476900000
Référence pièce : 1476900000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 1,132.40

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    60
  • Profondeur(mm)
    14
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    114
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
250
100
280
30 jours
940.94

2443370000
Référence pièce : 2443370000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 940.94

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    250
  • Profondeur(mm)
    100
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    280
  • Type de lecteur
  • Longueur de dénudage(mm)
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique