Machine de sertissage automatique

Machine de sertissage automatique

Prix unitaire standard:
7,376.09
Nombre de jours d'expédition:
51 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
    165
  • Profondeur(mm)
    405
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    240
  • Type de lecteur
    Pneumatique
  • Longueur de dénudage(mm)
    0.5
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
51 jours
7,376.09

2634310000
Référence pièce : 2634310000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 7,376.09

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    165
  • Profondeur(mm)
    405
  • Longueur de dénudage réglable
  • Fonction
    Peau et sertissage
  • Hauteur(mm)
    240
  • Type de lecteur
    Pneumatique
  • Longueur de dénudage(mm)
    0.5
  • Section de conducteur réglable(mm²)
    -|-

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique