Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1548720000 |
2007290000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.95 € | 1 | 4 jours | 44 | 40 | 31 | |||
381.42 € | 1 | 4 jours | 45 | 93 | 30 |
Loading...
Degré de protection (IP) | — | Extensible | — | Courant de commutation(A) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec minuterie | — | Avec afficheur | — | Convient aux fonctions de sécurité | — |
Nombre d'entrées numériques | — | Nombre de sorties vidéo numériques | — | Nombre d'entrées analogiques | — |
Nombre de sorties analogiques | — | Type de tension d'alimentation | — | Protocole de prise en charge pour LON | — |
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | — | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | — | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | — |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | — | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | — | Nombre d'interfaces matérielles USB | — |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | — | Nombre d'interfaces matérielles autres | — | Avec interface optique | — |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | — | Protocole de prise en charge pour ASI | — | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | — |
Protocole de prise en charge pour CAN | — | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | — | Protocole de prise en charge pour KNX | — |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | — | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | — | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | — |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | — | Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus | — | Redondance | — |
Avec sortie relais | — | Montage sur rail possible | — | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | — |
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | — | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | — | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | — |
Protocole de prise en charge pour SERCOS | — | Protocole de support pour la sécurité INTERBUS | — | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | — | Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW | — | Encastrement avant possible | — |
Assemblage en rack possible | — | Montage mural/direct | — | Dispositif d'extension | — |
Norme Radio Bluetooth | — | Norme Radio WLAN 802.11 | — | Appareil de base | — |
Maître de liaison IO | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | — | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | — |
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | — | Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP | — | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | — |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | — | Protocole de prise en charge pour PROFINET IO | — | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | — |
Protocole de support pour SafetyBUS p | — | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation DC(V) | -|- | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles