Plaque d’extrémité et de séparation pour bornes

Plaque d’extrémité et de séparation pour bornes

Prix unitaire standard:
0.58
Nombre de jours d'expédition:
79 jours

Spécifications Basiques

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur(mm)
    5.5
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
79 jours
0.58

1250570000
Référence pièce : 1250570000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 0.58

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Noir
  • Épaisseur(mm)
    5.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique