Petit boîtier

Petit boîtier

Prix unitaire standard:
456.48
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur(mm)
    63
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    6
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16 jours
456.48

8397760000
Référence pièce : 8397760000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 456.48

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur(mm)
    63
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    6
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique