Boîtier modulaire

Boîtier modulaire

Prix unitaire standard:
3.12
Nombre de jours d'expédition:
51 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Gris
  • Noir
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 12
  • 17.5
  • 22.5
  • 45
  • Réinitialiser
Numéro RAL

Affiner par

  • 0
  • 9011
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Noir
22.5
9011
65 jours
3.12

2004700000
Référence pièce : 2004700000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 3.12

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
    9011
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Gris
12
0
51 jours
4.47

2554620000
Référence pièce : 2554620000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 4.47

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    12
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Gris
17.5
0
51 jours
3.60

2554640000
Référence pièce : 2554640000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 3.60

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    17.5
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Noir
22.5
9011
51 jours
3.60

2555100000
Référence pièce : 2555100000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 3.60

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
    9011
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Noir
45
9011
51 jours
6.08

2555110000
Référence pièce : 2555110000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 6.08

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    109.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    45
  • Numéro RAL
    9011
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique