Module de controle

Module de controle

Prix unitaire standard:
45.55
Nombre de jours d'expédition:
65 jours

Spécifications Basiques

  • Type de tension
    DC
  • Nombre de phases
  • Electricité nominal de fonctionnement(A)
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    24|24
  • Tension de mesure de fréquence(Hz)
  • Tension de mesure nominale(V)
    24
  • Temporisation courte
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
65 jours
45.55

2083360000
Référence pièce : 2083360000
Nombre de jours d'expédition 65 jours
Prix unitaire standard 45.55

Designationrealisation

  • Type de tension
    DC
  • Nombre de phases
  • Electricité nominal de fonctionnement(A)
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 Hz AC(V)
    -|-
  • Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
    24|24
  • Tension de mesure de fréquence(Hz)
  • Tension de mesure nominale(V)
    24
  • Temporisation courte

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique