Connecteur hybride pour connexion à la carte

Connecteur hybride pour connexion à la carte

Prix unitaire standard:
3.75
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Spécifications Basiques

  • Type de contact
    Broche
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
    1
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de la surface de contact
    Étain
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
  • Type de fixation de PCB
    Bride
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Type de connexion
    Carte IC à câble
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Nombre de pôles
    4
  • Température de service(°C)
    -50|130
  • Surtension assignée(kV)
    6
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
    2.6
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Courant assigné ln(A)
    41
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
16 jours
3.75

2626800000
Référence pièce : 2626800000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 3.75

Designationrealisation

  • Type de contact
    Broche
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
    1
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de la surface de contact
    Étain
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
  • Type de fixation de PCB
    Bride
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Type de connexion
    Carte IC à câble
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Nombre de pôles
    4
  • Température de service(°C)
    -50|130
  • Surtension assignée(kV)
    6
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
    2.6
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Courant assigné ln(A)
    41
16 jours
3.82

2626930000
Référence pièce : 2626930000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 3.82

Designationrealisation

  • Type de contact
    Broche
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
    1
  • Catégorie de surtension
    II
  • Degré de pollution
    2
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de la surface de contact
    Étain
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
  • Type de fixation de PCB
    Bride
  • Type de fixation
    Type soudé
  • Type de bande
    Autre
  • Type de connexion
    Carte IC à câble
  • Couleur de boîtier
    Noir
  • Tension nominale(V)
    1000
  • Nombre de pôles
    4
  • Température de service(°C)
    -50|130
  • Surtension assignée(kV)
    6
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
    2.6
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
    7.62
  • Courant assigné ln(A)
    41

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique