Convertisseur d'isolement de signal EX

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Convertisseur d'isolement de signal EX

Prix unitaire standard:
239.51
Nombre de jours d'expédition:
44 jours

Spécifications Basiques

  • Type de contact
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de la surface de contact
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
  • Type de fixation de PCB
  • Type de fixation
  • Type de bande
  • Type de connexion
  • Couleur de boîtier
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Surtension assignée(kV)
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
  • Courant assigné ln(A)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
44 jours
239.51

2456140000
Référence pièce : 2456140000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 239.51

Designationrealisation

  • Type de contact
  • Nombre de rangées de contacts enfichables
  • Catégorie de surtension
  • Degré de pollution
  • Type de connexion électrique
  • Matériau de la surface de contact
  • Corps d'isolation du matériau
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
  • Modèle de connecteur
  • PCB/contact coudé
  • Type de fixation de PCB
  • Type de fixation
  • Type de bande
  • Type de connexion
  • Couleur de boîtier
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Surtension assignée(kV)
  • Diamètre de broche de connexion(mm)
  • Longueur de broche(mm)
  • Connexions à espacement modulaire(mm)
  • Utilisable pour épaisseur de carte PCB(mm)
  • Contacts à espacement modulaire(mm)
  • Courant assigné ln(A)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique