Plaque de fixation de câble pour système d'entrées de câble

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de fixation de câble pour système d'entrées de câble

Prix unitaire standard:
11.68
Nombre de jours d'expédition:
30 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
    16
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    35.23
  • Numéro RAL
    7001
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 68
  • 93
  • 113
  • 140
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
140
30 jours
13.14

2583890000
Référence pièce : 2583890000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 13.14

Designationrealisation

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
  • Largeur(mm)
    140
  • Profondeur(mm)
    16
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    35.23
  • Numéro RAL
    7001
113
30 jours
12.65

2583910000
Référence pièce : 2583910000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 12.65

Designationrealisation

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
  • Largeur(mm)
    113
  • Profondeur(mm)
    16
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    35.23
  • Numéro RAL
    7001
93
30 jours
12.17

2583930000
Référence pièce : 2583930000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 12.17

Designationrealisation

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
  • Largeur(mm)
    93
  • Profondeur(mm)
    16
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    35.23
  • Numéro RAL
    7001
68
30 jours
11.68

2583950000
Référence pièce : 2583950000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 11.68

Designationrealisation

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
  • Largeur(mm)
    68
  • Profondeur(mm)
    16
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    35.23
  • Numéro RAL
    7001

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique