Module à diodes pour alimentation électrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Module à diodes pour alimentation électrique

Prix unitaire standard:
71.18
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Largeur(mm)
    32
  • Hauteur(mm)
    125
  • Profondeur(mm)
    125
  • Hauteur d’encastrement(mm)
  • Puissance absorbée(VA)
  • Largeur d’encastrement(mm)
  • Version modulaire
  • Utilisable pour fonctions de sécurité
  • Largeur en nombre d’espacements modulaires
  • Type de tension d’alimentation
  • Puissance de sortie(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Possibilité de montage direct
  • 1re tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 2e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 3e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation DC(V)
    -|-
  • Protection anti-court-circuit
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie 1 max.(A)
  • Courant de sortie 2 max.(A)
  • Courant de sortie 3 max.(A)
  • Tension de sortie 1 nominale(V)
  • Tension de sortie 2 nominale(V)
  • Tension de sortie 3 nominale(V)
  • Courant de sortie 1 nomional(A)
  • Courant de sortie 2 nominal(A)
  • Courant de sortie 3 nominal(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Indice de protection (NEMA)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
71.18

2486070000
Référence pièce : 2486070000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 71.18

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    32
  • Hauteur(mm)
    125
  • Profondeur(mm)
    125
  • Hauteur d’encastrement(mm)
  • Puissance absorbée(VA)
  • Largeur d’encastrement(mm)
  • Version modulaire
  • Utilisable pour fonctions de sécurité
  • Largeur en nombre d’espacements modulaires
  • Type de tension d’alimentation
  • Puissance de sortie(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Possibilité de montage direct
  • 1re tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 2e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 3e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation DC(V)
    -|-
  • Protection anti-court-circuit
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie 1 max.(A)
  • Courant de sortie 2 max.(A)
  • Courant de sortie 3 max.(A)
  • Tension de sortie 1 nominale(V)
  • Tension de sortie 2 nominale(V)
  • Tension de sortie 3 nominale(V)
  • Courant de sortie 1 nomional(A)
  • Courant de sortie 2 nominal(A)
  • Courant de sortie 3 nominal(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Indice de protection (NEMA)
9 jours
86.80

2486080000
Référence pièce : 2486080000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 86.80

Designationrealisation

  • Largeur(mm)
    32
  • Hauteur(mm)
    125
  • Profondeur(mm)
    125
  • Hauteur d’encastrement(mm)
  • Puissance absorbée(VA)
  • Largeur d’encastrement(mm)
  • Version modulaire
  • Utilisable pour fonctions de sécurité
  • Largeur en nombre d’espacements modulaires
  • Type de tension d’alimentation
  • Puissance de sortie(W)
  • Tension de sortie stabilisée
  • Type de raccordement électrique
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Stabilisé
  • Indice de protection (IP)
    IP20
  • Possibilité de montage direct
  • 1re tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 2e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • 3e tension de sortie secondaire(V)
    -|-
  • Tension secondaire réglable
  • Tension nominale d’alimentation AC 50 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation AC 60 Hz(V)
    -|-
  • Tension nominale d’alimentation DC(V)
    -|-
  • Protection anti-court-circuit
  • Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
  • Courant de sortie 1 max.(A)
  • Courant de sortie 2 max.(A)
  • Courant de sortie 3 max.(A)
  • Tension de sortie 1 nominale(V)
  • Tension de sortie 2 nominale(V)
  • Tension de sortie 3 nominale(V)
  • Courant de sortie 1 nomional(A)
  • Courant de sortie 2 nominal(A)
  • Courant de sortie 3 nominal(A)
  • SIL selon IEC 61508
  • Indice de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique