Outil de dénudage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Outil de dénudage

Prix unitaire standard:
140.97
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
    190
  • AWG de plage de dénudage
    14|8
  • Longueur de dénudage réglable
    oui
  • Profondeur d'entaille réglable
    oui
  • Section longitudinale
    non
  • Bord rond
    non
  • Coupe en spirale
    non
  • Avec pince coupante
    oui
  • Isolée
    oui
  • Protection d'isolation 1000V
    non
  • Conception de poignée
    Bicomposant
  • Testé ESD
    non
  • Diamètre de plage de dénudage(mm)
    1.63|3.26
  • Section transversale de plage de dénudage(mm²)
    2.5|10
  • Testé VDE
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Largeur de tête(mm)
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
140.97

1512780000
Référence pièce : 1512780000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 140.97

Designationrealisation

  • Longueur(mm)
    190
  • AWG de plage de dénudage
    14|8
  • Longueur de dénudage réglable
    oui
  • Profondeur d'entaille réglable
    oui
  • Section longitudinale
    non
  • Bord rond
    non
  • Coupe en spirale
    non
  • Avec pince coupante
    oui
  • Isolée
    oui
  • Protection d'isolation 1000V
    non
  • Conception de poignée
    Bicomposant
  • Testé ESD
    non
  • Diamètre de plage de dénudage(mm)
    1.63|3.26
  • Section transversale de plage de dénudage(mm²)
    2.5|10
  • Testé VDE
  • Longueur de la mâchoire(mm)
  • Largeur de tête(mm)
  • Avec protection contre les chocs
  • Hauteur de tête(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique