Partie de base du boîtier

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Partie de base du boîtier

Prix unitaire standard:
10.66
Nombre de jours d'expédition:
16 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 104
  • 192
  • 223
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 42
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
104
42
17 jours
10.66

1070140000
Référence pièce : 1070140000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 10.66

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Largeur(mm)
    104
  • Hauteur(mm)
    42
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)
192
42
17 jours
23.26

1121980000
Référence pièce : 1121980000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 23.26

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Largeur(mm)
    192
  • Hauteur(mm)
    42
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)
223
42
16 jours
49.32

1121990000
Référence pièce : 1121990000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 49.32

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Largeur(mm)
    223
  • Hauteur(mm)
    42
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)
51 jours
85.29

1272210000
Référence pièce : 1272210000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 85.29

Designationrealisation

  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Profondeur de plaque de montage réglable
  • Installation au sol possible
  • Fixation sur poteau
    Non
  • Accrochage possible
  • Nombre de portes
  • Adapté au montage métrique
    Non
  • Auvent incliné
    Non
  • Version EMC
  • Résistance aux chocs
  • Avec porte vitrée
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Matériau
  • Profondeur(mm)
  • Avec plaque de montage
  • Nombre de verrous
  • Qualité des matériaux
  • Degré de protection (IP)
  • Utilisable en extérieur
  • Fixation murale possible
  • Finition de surface
  • Encastrement mural
  • Indice de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique