Relais de commutation miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1984110000

Référence pièce
1984110000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.66 €

20 92 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Avec pinces amovibles Non Type de tension pour l'actionnement Entraînement, polarisation Sans polarité
Entraînement, changement d'attitude Mono stable Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 1 Avec contacts guidés par la force Non Type de contact de commutation Contact simple
Complet avec prise Non Degré de protection (IP) IP67 Courant nominal(A)
Largeur(mm) 5 Hauteur(mm) 28 Profondeur(mm) 15
Type de raccordement électrique Connexion enfichable Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 10.8|14.4 Avec témoin LED

Vous vous trouvez sur la page de Relais de commutation miniature, le numéro d'article est le suivant: 1984110000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1984110000.

Assistance technique