Plaque de séparation pour borne, série A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de séparation pour borne, série A

Prix unitaire standard:
0.48
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.5
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
0.48

2488970000
Référence pièce : 2488970000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.48

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.5
9 jours
0.65

2489090000
Référence pièce : 2489090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.65

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.5
9 jours
0.80

2489100000
Référence pièce : 2489100000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.80

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.5
9 jours
0.72

2489110000
Référence pièce : 2489110000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.72

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
  • Type de séparation
  • Enfichable
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2.5

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique