Plaque de séparation pour borne, série Z

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Plaque de séparation pour borne, série Z

Prix unitaire standard:
0.18
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de plaque d'extrémité
    Non
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
Référence pièce
Couleur

Affiner par

  • Beige
  • Orange
  • Réinitialiser
Épaisseur(mm)

Affiner par

  • 2
  • 5
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Beige
5
9 jours
0.18

1704340000
Référence pièce : 1704340000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.18

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Non
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    5
Beige
2
9 jours
1.17

1771870000
Référence pièce : 1771870000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.17

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Non
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Beige
  • Épaisseur(mm)
    2
Orange
2
16 jours
1.17

1771880000
Référence pièce : 1771880000
Nombre de jours d'expédition 16 jours
Prix unitaire standard 1.17

Designationrealisation

  • Type de plaque d'extrémité
    Non
  • Type de séparation
    Oui
  • Enfichable
    Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation conforme à la norme UL94
    V0
  • Couleur
    Orange
  • Épaisseur(mm)
    2

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique