Boîtiers pour connecteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtiers pour connecteur

Prix unitaire standard:
221.35
Nombre de jours d'expédition:
17 jours

Spécifications Basiques

  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Résistant aux UV
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 130.4
  • 142
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 41
  • 100
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 52
  • 53
  • Réinitialiser
Température de fonctionnement(°C)

Affiner par

  • 55|-20
  • 70|-40
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
142
41
52
70|-40
30 jours
257.52

1068840000
Référence pièce : 1068840000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 257.52

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    142
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    41
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    52
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    70|-40
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble
130.4
100
53
55|-20
17 jours
221.35

2448840000
Référence pièce : 2448840000
Nombre de jours d'expédition 17 jours
Prix unitaire standard 221.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    130.4
  • Type de boîtier
  • Position de l'entrée de câble
  • Position de la manille
  • Avec presse-étoupe à vis
  • Avec couvercle à charnière
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Revêtement du boîtier
  • Mécanisme de verrouillage
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Version EMC
  • Degré de protection (IP), monté
    IP65
  • Largeur(mm)
    100
  • Résistant aux UV
  • Hauteur(mm)
    53
  • Couleur de boîtier
  • Nombre d'entrées de Canal
  • Résistant à la corrosion
  • Température de fonctionnement(°C)
    55|-20
  • Résistance aux chocs
  • Avec entretoise
  • Nombre de roulements
  • B, avec joint
  • Plaque d'adaptation de Matériau
  • Méthode de montage du câble

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique