Rail à bornes

Rail à bornes

Prix unitaire standard:
6.71
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Longueur(mm)
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Réinitialiser
Matériau

Affiner par

  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Aluminium
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 12.5
  • 35
  • Réinitialiser
Épaisseur du matériau(mm)

Affiner par

  • 1
  • 1.5
  • 2
  • 2.3
  • Réinitialiser
Forme de poinçon

Affiner par

  • Aucun
  • Trou oblong
  • Réinitialiser
Distance au centre du trou(mm)

Affiner par

  • 25
  • 36
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier
35
Trou oblong
37 jours
11.23

Référence pièce : 1071680000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 11.23

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier inoxydable
35
1
Aucun
9 jours
33.54

1747350000
Référence pièce : 1747350000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 33.54

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier inoxydable
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
    1
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Sans revêtement
Acier
12.5
2
Aucun
30 jours
36.37

1802690000
Référence pièce : 1802690000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 36.37

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    12.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
    2
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier
35
1.5
Trou oblong
9 jours
15.71

1805980000
Référence pièce : 1805980000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 15.71

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
    1.5
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier
35
Trou oblong
30 jours
11.94

1837380000
Référence pièce : 1837380000
Nombre de jours d'expédition 30 jours
Prix unitaire standard 11.94

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Galvanisé
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Aluminium
35
2.3
Aucun
9 jours
26.20

1848290000
Référence pièce : 1848290000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 26.20

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Aluminium
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
    2.3
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
    Sans revêtement
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier
35
Trou oblong
36
9 jours
13.45

1866290000
Référence pièce : 1866290000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 13.45

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
    36
  • Finition de surface
    Galvanisé
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
Acier
35
1
Trou oblong
25
9 jours
6.71

1879090000
Référence pièce : 1879090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 6.71

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    35
  • Épaisseur du matériau(mm)
    1
  • Longueur(mm)
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
    25
  • Finition de surface
    Galvanisé Sendzimir

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique