Échantillon de boîtier électronique

Échantillon de boîtier électronique

Prix unitaire standard:
20.65
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 12.5
  • 22.5
  • 45
  • Réinitialiser
Degré de protection (IP)

Affiner par

  • IP20
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
12.5
4 jours
20.65

1519230000
Référence pièce : 1519230000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    12.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
12.5
4 jours
25.75

1519270000
Référence pièce : 1519270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 25.75

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    12.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.5
IP20
4 jours
21.05

1519300000
Référence pièce : 1519300000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.05

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.5
IP20
4 jours
25.92

1519320000
Référence pièce : 1519320000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 25.92

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.5
IP20
4 jours
30.95

1519330000
Référence pièce : 1519330000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 30.95

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.5
IP20
4 jours
36.08

1519340000
Référence pièce : 1519340000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 36.08

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.5
IP20
4 jours
40.80

1519370000
Référence pièce : 1519370000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 40.80

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.5
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
45
IP20
4 jours
39.20

1519380000
Référence pièce : 1519380000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.20

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    45
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
45
IP20
4 jours
39.20

1519430000
Référence pièce : 1519430000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.20

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    45
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
45
IP20
4 jours
60.00

1519470000
Référence pièce : 1519470000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 60.00

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    45
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
45
IP20
4 jours
80.40

1519520000
Référence pièce : 1519520000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 80.40

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    113.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    45
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP20
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique