Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1235340000 |
1915220000 |
1918520000 |
1933680000 |
1933690000 |
1966190000 |
1966200000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Type d'enceinte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198.34 € | 1 | 4 jours | — | — | — | ||
45.60 € | 1 | 4 jours | 36 | 14.4 | Fermé | ||
48.15 € | 1 | 4 jours | 36 | 14.4 | Fermé | ||
500.55 € | 1 | 4 jours | 36 | 14.4 | Fermé | ||
14.54 € | 1 | 4 jours | 36 | 14.4 | Fermé | ||
20.17 € | 50 | 4 jours | — | — | — | ||
7.75 € | 250 | 4 jours | — | — | — |
Loading...
Profondeur(mm) | — | Matériau | — | Couleur | — |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | — | Numéro RAL | — | Température de service(°C) | -|- |
Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé | — | Logement côte à côte | — | Espacement modulaire (MW) | — |
Montage sur rail possible | — | Montage mural possible | — | Avec filtrage de tri | — |
Degré de protection (IP) | IP67 | Avec fentes d’aération | — | Degré de protection (NEMA) | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Largeur(mm)
Type d'enceinte
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles