Boîtier pour Ethernet industriel

Boîtier pour Ethernet industriel

Prix unitaire standard:
5.35
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Finition de surface
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 13.2
  • 15.5
  • 22.4
  • 22.8
  • 23.5
  • 27
  • 28.7
  • 34.7
  • 54.9
  • 60.2
  • 72.45
  • 76
  • 77.5
  • 78
  • 108.7
  • 126
  • Réinitialiser
Matériau

Affiner par

  • Aluminium
  • Autre
  • Plastique
  • Réinitialiser
Couleur

Affiner par

  • Autre
  • Noir
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 20.1
  • 22.3
  • 26.7
  • 26.8
  • 30
  • 32
  • 38
  • 39.6
  • 40
  • 42
  • 52.4
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 21.2
  • 22.2
  • 22.3
  • 24.3
  • 26.7
  • 27
  • 28
  • 30
  • 32
  • 39.6
  • Réinitialiser
Numéro RAL

Affiner par

  • 0
  • 9011
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
34.7
Autre
Autre
42
22.2
0
4 jours
7.20

1011540000
Référence pièce : 1011540000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 7.20

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    34.7
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    42
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.2
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
72.45
Autre
Autre
26.8
22.3
0
4 jours
12.32

1011560000
Référence pièce : 1011560000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.32

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    72.45
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    26.8
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.3
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
77.5
Plastique
Autre
30
30
0
4 jours
14.32

1012440000
Référence pièce : 1012440000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    77.5
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    30
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    30
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
126
Plastique
Autre
30
30
0
4 jours
15.35

1012460000
Référence pièce : 1012460000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    126
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    30
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    30
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.8
Plastique
Noir
32
32
9011
4 jours
14.32

1016960000
Référence pièce : 1016960000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.32

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    22.8
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    32
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    32
  • Numéro RAL
    9011
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
13.2
Autre
Autre
42
22.2
0
4 jours
5.85

1047940000
Référence pièce : 1047940000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 5.85

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    13.2
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    42
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.2
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
34.7
Autre
Autre
39.6
39.6
0
4 jours
14.00

1047950000
Référence pièce : 1047950000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.00

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    34.7
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    39.6
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    39.6
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
72.45
Autre
Autre
26.8
22.3
0
4 jours
12.65

1058100000
Référence pièce : 1058100000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    72.45
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    26.8
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    22.3
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
27
Autre
Autre
32
32
0
4 jours
26.72

1221030000
Référence pièce : 1221030000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 26.72

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    27
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    32
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    32
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
54.9
Autre
Autre
52.4
24.3
0
4 jours
14.15

1296710000
Référence pièce : 1296710000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    54.9
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    52.4
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    24.3
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
60.2
Plastique
Autre
20.1
21.2
0
4 jours
10.48

1962520000
Référence pièce : 1962520000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 10.48

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    60.2
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    20.1
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    21.2
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
108.7
Plastique
Autre
20.1
21.2
0
4 jours
11.85

1962530000
Référence pièce : 1962530000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 11.85

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    108.7
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    20.1
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    21.2
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
78
Aluminium
Autre
26.7
26.7
0
4 jours
15.52

1962540000
Référence pièce : 1962540000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.52

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    78
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    26.7
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    26.7
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
76
Autre
Autre
30
30
0
4 jours
32.65

1962550000
Référence pièce : 1962550000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 32.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    76
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    30
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    30
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
126
Autre
Autre
30
30
0
4 jours
42.08

1962560000
Référence pièce : 1962560000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 42.08

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    126
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    30
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    30
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
28.7
Plastique
Autre
38
27
0
4 jours
6.48

1963520000
Référence pièce : 1963520000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 6.48

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    28.7
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    38
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    27
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22.4
Aluminium
Autre
40
28
0
4 jours
14.65

1963530000
Référence pièce : 1963530000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.65

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    22.4
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    40
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    28
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
23.5
Autre
Autre
32
32
0
4 jours
26.72

1963540000
Référence pièce : 1963540000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 26.72

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    23.5
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    32
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    32
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
15.5
Plastique
Autre
22.3
32
0
4 jours
5.35

2027660000
Référence pièce : 2027660000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 5.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    15.5
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Autre
  • Hauteur(mm)
    22.3
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    32
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -40°C...70°C|-40°C...70°C
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP67
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique