Boîtier de composant

Boîtier de composant

Prix unitaire standard:
21.85
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Profondeur(mm)

Affiner par

  • 134
  • Réinitialiser
Largeur(mm)

Affiner par

  • 67
  • 132
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
134
67
4 jours
21.85

1450510000
Référence pièce : 1450510000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.85

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
134
67
4 jours
30.55

1450520000
Référence pièce : 1450520000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 30.55

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
134
67
4 jours
27.35

1450530000
Référence pièce : 1450530000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 27.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
134
67
5 jours
35.92

1450540000
Référence pièce : 1450540000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 35.92

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
132
4 jours
39.35

2003150000
Référence pièce : 2003150000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    132
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
132
4 jours
39.35

2003170000
Référence pièce : 2003170000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    132
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
132
4 jours
48.08

2003180000
Référence pièce : 2003180000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 48.08

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    132
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
132
4 jours
39.35

2003190000
Référence pièce : 2003190000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 39.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur(mm)
    27.5
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    132
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique