Connecteur enfichable pour carte CI, contact de bus

Connecteur enfichable pour carte CI, contact de bus

Prix unitaire standard:
6.51
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
41 jours
6.51

1155840000
Référence pièce : 1155840000
Nombre de jours d'expédition 41 jours
Prix unitaire standard 6.51

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
9 jours
7.35

1155850000
Référence pièce : 1155850000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 7.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
41 jours
6.51

1155870000
Référence pièce : 1155870000
Nombre de jours d'expédition 41 jours
Prix unitaire standard 6.51

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
47 jours
7.35

1155880000
Référence pièce : 1155880000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 7.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
41 jours
6.51

1155890000
Référence pièce : 1155890000
Nombre de jours d'expédition 41 jours
Prix unitaire standard 6.51

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
47 jours
7.35

1155900000
Référence pièce : 1155900000
Nombre de jours d'expédition 47 jours
Prix unitaire standard 7.35

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    5.9
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    16.3
  • Numéro RAL
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique