Rail à bornes, Klippon POK

Rail à bornes, Klippon POK

Prix unitaire standard:
8.60
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
Référence pièce
Modèle

Affiner par

  • Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Réinitialiser
Longueur(mm)

Affiner par

  • 60
  • 90
  • 105
  • 114
  • 148
  • 164
  • Réinitialiser
Forme de poinçon

Affiner par

  • Aucun
  • Trou oblong
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
60
Aucun
4 jours
20.00

1909980000
Référence pièce : 1909980000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.00

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    60
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
90
Aucun
4 jours
33.98

1910010000
Référence pièce : 1910010000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 33.98

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    90
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
114
Trou oblong
4 jours
8.60

1910020000
Référence pièce : 1910020000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 8.60

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    114
  • Forme de poinçon
    Trou oblong
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
164
Aucun
4 jours
14.49

1910040000
Référence pièce : 1910040000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.49

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    164
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
105
Aucun
4 jours
13.08

1910070000
Référence pièce : 1910070000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 13.08

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    105
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface
Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
148
Aucun
4 jours
12.55

1910080000
Référence pièce : 1910080000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 12.55

Designationrealisation

  • Modèle
    Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 7,5mm
  • Matériau
    Acier
  • Hauteur(mm)
    7.5
  • Épaisseur du matériau(mm)
  • Longueur(mm)
    148
  • Forme de poinçon
    Aucun
  • Distance au centre du trou(mm)
  • Finition de surface

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique