Boîtier de composants monté

Boîtier de composants monté

Prix unitaire standard:
72.15
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    40
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
22 jours
72.15

1529580000
Référence pièce : 1529580000
Nombre de jours d'expédition 22 jours
Prix unitaire standard 72.15

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    40
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
22 jours
84.95

1543680000
Référence pièce : 1543680000
Nombre de jours d'expédition 22 jours
Prix unitaire standard 84.95

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    40
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)
9 jours
95.60

1989020000
Référence pièce : 1989020000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 95.60

Designationrealisation

  • Profondeur(mm)
    134
  • Matériau
  • Couleur
  • Hauteur(mm)
    40
  • Finition de surface
  • Largeur(mm)
    67
  • Numéro RAL
    0
  • Température de service(°C)
    -|-
  • Type d'enceinte
  • Avec système de connexion intégré pour montage sur circuit imprimé
  • Logement côte à côte
  • Espacement modulaire (MW)
  • Montage sur rail possible
  • Montage mural possible
  • Avec filtrage de tri
  • Degré de protection (IP)
    IP65
  • Avec fentes d’aération
  • Degré de protection (NEMA)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique