Connecteur enfichable d’électrovanne pour Ethernet industriel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Connecteur enfichable d’électrovanne pour Ethernet industriel

Prix unitaire standard:
36.95
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    -
  • Largeur(mm)
    16.8
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Courant nominal(A)
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
36.95

1499940000
Référence pièce : 1499940000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 36.95

Designationrealisation

  • Type de connexion électrique, côté terrain
    -
  • Type de connexion électrique, côté commande
    -
  • Degré de pollution
    -
  • Méthode de montage
    -
  • Largeur(mm)
    16.8
  • Hauteur(mm)
  • Profondeur(mm)
  • Courant nominal(A)
  • Tension nominale(V)
  • Nombre de pôles

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique