Élément de drainage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Élément de drainage

Prix unitaire standard:
42.40
Nombre de jours d'expédition:
22 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
  • Matériau
    Plastique
  • Type de filetage
  • Protection de surface
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
  • Avec décharge de traction
  • Qualité de matériau
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Convient au diamètre du câble(mm)
    -|-
  • Résistant aux chocs
  • Numéro RAL
    9005
  • Largeur de clé(mm)
  • Longueur de filetage(mm)
    5
  • Protection du rayon de courbure/torche en trompette
  • Blindé
  • Version EMC
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Type d'étanchéité
  • Pas de filetage(mm)
  • Version testée antidéflagrante
  • Accouplement de câble plat
  • Zone multi-joint d´étanchéité
  • Avec contre-écrou
  • Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
  • Presse-étoupe à vis séparable
  • Pour le Gaz zone
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Pour les poussières ex-zone
  • Pour câble armé
  • Encliquetage dans l'ouverture
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
22 jours
42.40

1719740000
Référence pièce : 1719740000
Nombre de jours d'expédition 22 jours
Prix unitaire standard 42.40

Designationrealisation

  • Modèle
  • Matériau
    Plastique
  • Type de filetage
  • Protection de surface
  • Degré de protection (IP)
    IP54
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
  • Avec décharge de traction
  • Qualité de matériau
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Convient au diamètre du câble(mm)
    -|-
  • Résistant aux chocs
  • Numéro RAL
    9005
  • Largeur de clé(mm)
  • Longueur de filetage(mm)
    5
  • Protection du rayon de courbure/torche en trompette
  • Blindé
  • Version EMC
  • Renforcé à la fibre de verre
  • Type d'étanchéité
  • Pas de filetage(mm)
  • Version testée antidéflagrante
  • Accouplement de câble plat
  • Zone multi-joint d´étanchéité
  • Avec contre-écrou
  • Dimension angulaire de l'hexagone(mm)
  • Presse-étoupe à vis séparable
  • Pour le Gaz zone
  • Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz
  • Taille nominale du filetage métrique/PG
  • Pour les poussières ex-zone
  • Pour câble armé
  • Encliquetage dans l'ouverture

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique