Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de filetage | Pas de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.29 € | 20 | 4 jours | — | — | ||
86.23 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
92.82 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
138.71 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
74.40 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
213.97 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
75.12 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
86.23 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
198.92 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
125.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
96.75 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
92.37 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
80.97 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
302.69 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
213.97 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
59.92 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
101.58 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
198.92 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
73.95 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
74.98 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
447.82 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
213.97 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
78.49 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
198.92 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
121.31 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
180.94 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
127.45 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
213.97 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
127.89 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
121.31 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
177.29 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
330.75 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
434.37 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
228.45 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
742.46 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
239.26 € | 1 | 4 jours | Métrique | — | |||
442.71 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
289.83 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
396.82 € | 1 | 4 jours | Métrique | 1.5 | |||
409.23 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
82.58 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
120.43 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
212.22 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
145.57 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
111.52 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
114.00 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
94.71 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
190.58 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
125.69 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
73.95 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
111.52 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
86.38 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
81.26 € | 1 | 4 jours | NPT | 1.5 | |||
177.43 € | 1 | 4 jours | NPT | — | |||
110.78 € | 1 | 4 jours | NPT | — |
Loading...
Modèle | — | Matériau | Métal | Protection de surface | Placage nickel |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | IP54 | Couleur | Autre | Sans halogène | — |
Avec décharge de traction | — | Qualité de matériau | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 |
Convient au diamètre du câble(mm) | -|- | Résistant aux chocs | — | Numéro RAL | 7001 |
Largeur de clé(mm) | — | Longueur de filetage(mm) | — | Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — |
Blindé | — | Version EMC | — | Renforcé à la fibre de verre | — |
Type d'étanchéité | — | Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | — |
Zone multi-joint d´étanchéité | — | Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — |
Presse-étoupe à vis séparable | — | Pour le Gaz zone | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — |
Taille nominale du filetage métrique/PG | — | Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — |
Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de filetage
Pas de filetage(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles