Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0930700001 |
0930700002 |
0930700003 |
0930700004 |
0930700005 |
0930700006 |
0930700007 |
0930700008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
4.74 € | 10 | 4 jours | ||
5.62 € | 10 | 4 jours | ||
6.12 € | 10 | 4 jours | ||
12.00 € | 10 | 4 jours | ||
14.65 € | 10 | 4 jours | ||
16.91 € | 10 | 4 jours | ||
26.94 € | 10 | 4 jours | ||
31.86 € | 10 | 4 jours |
Loading...
Modèle | — | Matériau | Autre | Type de filetage | — |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Autre | Degré de protection (IP) | — | Couleur | Bleu |
Sans halogène | — | Avec décharge de traction | — | Qualité de matériau | — |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Convient au diamètre du câble(mm) | -|- | Résistant aux chocs | — |
Numéro RAL | 7031 | Largeur de clé(mm) | — | Longueur de filetage(mm) | — |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | — | Type d'étanchéité | — | Pas de filetage(mm) | — |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | — | Zone multi-joint d´étanchéité | — |
Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — | Presse-étoupe à vis séparable | — |
Pour le Gaz zone | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles