Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1076750000 |
1076760000 |
1076770000 |
1076780000 |
1076790000 |
1192790000 |
1193940000 |
1736570000 |
1736580000 |
1736590000 |
1736600000 |
1736610000 |
1736620000 |
1736630000 |
1736640000 |
1736670000 |
1736680000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Couleur | Numéro RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.78 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | ||
- | 3.42 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | ||
- | 4.17 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | ||
- | 6.06 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | ||
- | 13.26 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | ||
- | 41.02 € | 10 | 4 jours | Autre | Bleu | 7031 | ||
- | 46.12 € | 10 | 4 jours | Autre | Bleu | 7031 | ||
1.60 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
1.85 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
2.25 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
2.88 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
3.28 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
3.85 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
5.60 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
11.12 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
2.00 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 | |||
2.65 € | 10 | 4 jours | Plastique | Noir | 9005 |
Loading...
Modèle | — | Type de filetage | — | Protection de surface | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection (IP) | — | Sans halogène | — | Avec décharge de traction | — |
Qualité de matériau | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Convient au diamètre du câble(mm) | -|- |
Résistant aux chocs | — | Largeur de clé(mm) | — | Longueur de filetage(mm) | — |
Protection du rayon de courbure/torche en trompette | — | Blindé | — | Version EMC | — |
Renforcé à la fibre de verre | — | Type d'étanchéité | — | Pas de filetage(mm) | — |
Version testée antidéflagrante | — | Accouplement de câble plat | — | Zone multi-joint d´étanchéité | — |
Avec contre-écrou | — | Dimension angulaire de l'hexagone(mm) | — | Presse-étoupe à vis séparable | — |
Pour le Gaz zone | — | Taille nominale du filetage pouce/filetage du tuyau de gaz | — | Taille nominale du filetage métrique/PG | — |
Pour les poussières ex-zone | — | Pour câble armé | — | Encliquetage dans l'ouverture | — |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Couleur
Numéro RAL
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles