Bouchon rond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Bouchon rond

Prix unitaire standard:
11.15
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

Spécifications Basiques

  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
Référence pièce
Matériau du boîtier

Affiner par

  • Laiton
  • Zinc
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Montage avant
  • Montage mural arrière
  • Réinitialiser
Section transversale de noyau(mm²)

Affiner par

  • 0.14
  • 0.25
  • 0.34
  • 0.75
  • Réinitialiser
Matériau d'isolation

Affiner par

  • Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Polyuréthane (PUR)
  • Réinitialiser
Tension nominale(V)

Affiner par

  • 30
  • 60
  • 63
  • 125
  • 250
  • 300
  • 630
  • Réinitialiser
Longueur de câble(mm)

Affiner par

  • 200
  • 300
  • 500
  • 1000
  • 1500
  • 2000
  • 2500
  • 5000
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Zinc
Montage avant
0.34
Polychlorure de vinyle (PVC)
60
1500
4 jours
21.85

1052050000
Référence pièce : 1052050000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.85

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.34
  • Matériau d'isolation
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    1500
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
0.25
Polychlorure de vinyle (PVC)
30
500
4 jours
14.12

1078720000
Référence pièce : 1078720000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.12

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Tension nominale(V)
    30
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M8
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
0.25
Polychlorure de vinyle (PVC)
60
500
4 jours
16.40

1078730000
Référence pièce : 1078730000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 16.40

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M8
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
125
2000
4 jours
34.57

1222270000
Référence pièce : 1222270000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 34.57

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    125
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
125
500
4 jours
29.35

1222270050
Référence pièce : 1222270050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 29.35

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    125
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
60
2000
4 jours
40.83

1223650000
Référence pièce : 1223650000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 40.83

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
60
500
4 jours
35.08

1223650050
Référence pièce : 1223650050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 35.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
500
5 jours
36.06

1279480050
Référence pièce : 1279480050
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 36.06

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
1000
4 jours
37.38

1279480100
Référence pièce : 1279480100
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 37.38

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    1000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
2000
4 jours
43.11

1279480200
Référence pièce : 1279480200
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 43.11

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
5000
4 jours
60.95

1279480500
Référence pièce : 1279480500
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 60.95

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    5000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
500
4 jours
36.06

1279490050
Référence pièce : 1279490050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 36.06

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
1000
4 jours
38.15

1279490100
Référence pièce : 1279490100
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 38.15

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    1000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
2000
5 jours
43.11

1279490200
Référence pièce : 1279490200
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 43.11

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
250
5000
4 jours
62.18

1279490500
Référence pièce : 1279490500
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 62.18

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    5000
  • Nombre de pôles
    2
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
18.78

1292330000
Référence pièce : 1292330000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.78

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
19.08

1292340000
Référence pièce : 1292340000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
19.08

1292350000
Référence pièce : 1292350000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
19.08

1292370000
Référence pièce : 1292370000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
18.78

1292380000
Référence pièce : 1292380000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.78

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
19.08

1292390000
Référence pièce : 1292390000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
20.42

1292400000
Référence pièce : 1292400000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.42

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
19.85

1292410000
Référence pièce : 1292410000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 19.85

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
20.89

1292420000
Référence pièce : 1292420000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.89

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
20.42

1292430000
Référence pièce : 1292430000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.42

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
20.89

1292440000
Référence pièce : 1292440000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.89

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
20.89

1292450000
Référence pièce : 1292450000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.89

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
23.08

1292470000
Référence pièce : 1292470000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
23.08

1292480000
Référence pièce : 1292480000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
23.08

1292490000
Référence pièce : 1292490000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
23.08

1292500000
Référence pièce : 1292500000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
23.08

1292510000
Référence pièce : 1292510000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 23.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
Polyuréthane (PUR)
300
200
4 jours
22.42

1292520000
Référence pièce : 1292520000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 22.42

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
125
500
4 jours
29.35

1341230050
Référence pièce : 1341230050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 29.35

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    125
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
125
2000
4 jours
34.57

1341230200
Référence pièce : 1341230200
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 34.57

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    125
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
60
500
4 jours
35.08

1341240050
Référence pièce : 1341240050
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 35.08

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.25
Polyuréthane (PUR)
60
2000
4 jours
40.83

1341240200
Référence pièce : 1341240200
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 40.83

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.25
  • Matériau d'isolation
    Polyuréthane (PUR)
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    2000
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    2
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
Montage avant
250
200
4 jours
14.31

1353770000
Référence pièce : 1353770000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.31

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
Montage avant
250
200
4 jours
15.45

1353780000
Référence pièce : 1353780000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.45

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    250
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
Montage avant
60
200
4 jours
15.45

1353790000
Référence pièce : 1353790000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 15.45

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
Montage avant
60
200
4 jours
14.49

1353800000
Référence pièce : 1353800000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 14.49

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    60
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
300
200
4 jours
21.75

1398710000
Référence pièce : 1398710000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.75

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
300
200
4 jours
18.78

1418040000
Référence pièce : 1418040000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 18.78

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    3
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    10
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Zinc
0.75
300
200
4 jours
20.42

1418050000
Référence pièce : 1418050000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 20.42

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Zinc
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.75
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    300
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    8
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    7/8 pouce
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
125
1000
4 jours
47.69

1436710100
Référence pièce : 1436710100
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 47.69

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    125
  • Longueur de câble(mm)
    1000
  • Nombre de pôles
    5
  • Boîtier d'accouplement
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
    oui
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
    3
  • Degré de protection (IP), monté
    IP68
  • Courant nominal d'entrée(A)
    4
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
Montage avant
630
500
4 jours
29.00

1460320000
Référence pièce : 1460320000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 29.00

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    630
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
Montage avant
63
500
4 jours
26.80

1460340000
Référence pièce : 1460340000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 26.80

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
    Montage avant
  • Section transversale de noyau(mm²)
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    63
  • Longueur de câble(mm)
    500
  • Nombre de pôles
    4
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
    non
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    12
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M12
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
0.14
30
200
5 jours
17.17

1467590000
Référence pièce : 1467590000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 17.17

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.14
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    30
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    1.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M8
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
0.14
30
200
4 jours
21.37

1467620000
Référence pièce : 1467620000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.37

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.14
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    30
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Mâle (fiche)
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    1.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M8
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -
Laiton
0.14
30
200
4 jours
21.28

1467630000
Référence pièce : 1467630000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 21.28

Designationrealisation

  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Méthode de montage
  • Section transversale de noyau(mm²)
    0.14
  • Matériau d'isolation
  • Tension nominale(V)
    30
  • Longueur de câble(mm)
    200
  • Nombre de pôles
    8
  • Boîtier d'accouplement
    Placage nickel
  • Température ambiante(°C)
    -|-
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
  • Connexion de protection
  • Matériau de surface de contact
    Or
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Type de contact enfichable, côté boîtier
    Femelle (bus)
  • Avec connexion PE
  • Degré de pollution
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
  • Courant nominal d'entrée(A)
    1.5
  • Nombre minimum de cycles d'insertion
  • Nombre de contacts
  • Nombre de contacts de contrôle
  • Filetage de vis
    M8
  • Avec filetage
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale(mm²)
    -

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. Suivant >>

Assistance technique