Prises de couplage HYDAC pour capteurs ZBE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6006786
6006788
6006789
6006790
6006791
6006792
6019456
6044891
6052697
6052698
609479
609480
8206055444
905103
905701
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Connection direction Longueur de câble
(m)
Prise d'accouplement Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre du câble de/à mm Lubrificateur Numéro d'article du tarif douanier

28.00 €

1 5 jours -Angle-M12x10.0252.5 - 6.5-85366990

26.31 €

1 5 jours -Angle-M12x10.0312.5 - 6.5-85366990

40.77 €

1 5 jours 4Angle5M12x10.17-non90269000

33.69 €

1 5 jours 4Angle2M12x10.08-non85444290

48.46 €

1 5 jours 5Angle5M12x10.23-non90269000

40.77 €

1 5 jours 5Angle2M12x10.1-non90269000

56.00 €

1 5 jours 5Angle2M12x10.22-oui90269000

48.46 €

1 5 jours 4Angle5M12x10.23-oui90269000

51.08 €

1 5 jours 8Angle2M12x10-non90269000

63.38 €

1 5 jours 8Angle5M12x10.27-non85366990

31.54 €

1 5 jours -Droit-Liant, série 714 M180.0236.5 - 8-85366990

31.54 €

1 5 jours -Angle-Liant, série 714 M180.0286.5 - 8-85366990

54.46 €

1 5 jours -Angle-M12x104 -8-85366990

63.08 €

1 5 jours 4Angle6Liant, série 714 M180-non90269000

14.00 €

1 5 jours 3 + PEAngle-EN175301-803 (DIN 43650) / ISO 44000.0284.5 - 7-90269000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Y and Z ZBE Applicable pin/contact Femelle (prise) Unité de poids du tarif douanier kg
Tarif douanier poids pro 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique