Passe Cosse de cordage compensateur de pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KT-M25F

Référence pièce
KT-M25F
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.01 €

100 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Gris Modèle Fermé Étanche Oui
Sans halogène Non Protection de surface Autre Longueur totale(mm) 0
Entrée de câble Rond Avec décharge de traction Non Qualité de matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Température de fonctionnement(°C) -5|40 Matériau Autre Diamètre du filet (métrique) 25
Modèle angulaire Non Convient au diamètre du Câble(mm) 0|0 Degré de protection (IP) Autre
Diamètre d'alésage(mm) 25.5 Épaisseur de paroi(mm) 1|4.5 Taille de filetage P 0
Technique de rétrécissement Non Nombre de lames 1|1 Insert pour câble Non
Étanche au gaz Non Résistance au feu Non

Vous vous trouvez sur la page de Passe Cosse de cordage compensateur de pression, le numéro d'article est le suivant: KT-M25F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KT-M25F.

Assistance technique