Disjoncteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FAZ-C63/1-NA-SP

Référence pièce
FAZ-C63/1-NA-SP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

92.31 €

1 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 400 V(kA) 15 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit selon EN 60898 à 230 V(kA) 15 Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 230 V(kA) 10
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit Icu CEI 60947-2 à 400 V(kA) 14 Type de tension AC Profondeur intégrée(mm) 60
Courant nominal(A) 63 Fréquence(Hz) 50|50 Caractéristique de libération C
Tension nominale d'isolation (Ui)(V) 440 Classe de limitation de courant 3 Catégorie de surtension 3
Degré de pollution 2 Largeur en nombre d'espacements modulaires 17.7 Degré de protection (IP) IP20
Nombre de pôles protégés 1 Commutation simultanée N-neutre Non Convient pour une installation encastrée Oui
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 1|25 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 1|25 Température pendant le fonctionnement(°C) -25|75
Équipement supplémentaire possible Oui Nombre de pôles (P) 1 Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) 4
Tension nominale(kV) 0.24

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur, le numéro d'article est le suivant: FAZ-C63/1-NA-SP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FAZ-C63/1-NA-SP.

Assistance technique