Entretoise

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-DST

Référence pièce
Z-DST
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.26 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) 0 Tension nominale(kV) 0 Attaché à la livraison Non
Largeur d' Montage, démontage (TE) 0.5 Courant nominal de l'interrupteur général(A) 0 Nombre de commutateurs de signal de défaut 0
Montage de l'appareil Universel Équipement en option Autre Type de tension pour l'actionnement AC/DC
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0
Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Non Convient pour l'unité de contact principal à Electricité maximal(A) 0

Vous vous trouvez sur la page de Entretoise, le numéro d'article est le suivant: Z-DST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-DST.

Assistance technique