• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne de passage pour parafoudres de type B

Borne de passage pour parafoudres de type B

Détails du produit:

Référence fabricant: SPB-D-125

Marque: EATON

Prix: 35.10

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPB-D-125

Référence pièce
SPB-D-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.10 €

2 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) 1 Attaché à la livraison Non Largeur de montage, démontage (TE) 1
Courant nominal de l'interrupteur général(A) 125 Nombre de commutateurs de signal de défaut 0 Montage de l'appareil Autre
Équipement en option Autre Type de tension pour l'actionnement AC/DC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts Nombre de contacts comme contacts d'inversion Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Non
Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A) 12 Tension nominale(kV) 0.5

Vous vous trouvez sur la page de Borne de passage pour parafoudres de type B, le numéro d'article est le suivant: SPB-D-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPB-D-125.

Assistance technique