Entrée pour conducteur N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Z-D63

Référence pièce
Z-D63
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.78 €

12 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) 0 Attaché à la livraison Non Largeur de montage, démontage (TE) 1
Courant nominal de l'interrupteur général(A) 63 Nombre de commutateurs de signal de défaut 0 Montage de l'appareil Universel
Équipement en option Autre Type de tension pour l'actionnement AC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Non
Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A) 0 Tension nominale(kV) 0.23

Vous vous trouvez sur la page de Entrée pour conducteur N, le numéro d'article est le suivant: Z-D63.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-D63.

Assistance technique