Référence fabricant: Z-NTS
Marque: EATON
Prix: 13.80 €
Délai de livraison: 3 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Z-NTS
Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) | 1 | Attaché à la livraison | Non | Largeur de montage, démontage (TE) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal de l'interrupteur général(A) | 63 | Nombre de commutateurs de signal de défaut | 0 | Montage de l'appareil | Disjoncteur miniature (MCB) |
Équipement en option | Autre | Type de tension pour l'actionnement | AC | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 1 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 1 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre | Non |
Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A) | 0 | Tension nominale(kV) | 0.23 |
Vous vous trouvez sur la page de Sectionneur de ligne neutre, le numéro d'article est le suivant: Z-NTS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article Z-NTS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles