Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BPZ-FP-800/200-BL
Largeur(mm) | 720 | Hauteur(mm) | 199 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Nombre d’unités de hauteur | 0 | Fini de surface | Revêtement par poudre |
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque frontale, le numéro d'article est le suivant: BPZ-FP-800/200-BL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BPZ-FP-800/200-BL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles