Profilé chapeau 35 x 15 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS35X15

Référence pièce
TS35X15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.76 €

10 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Rail DIN (profilé chapeau) 35 / 15 mm Hauteur(mm) 15 Épaisseur de matériau(mm) 1
Longueur(mm) 2000 Forme de poinçon Aucun Matériau Acier
Distance au centre du trou(mm) 0 Finition de surface Zingage galvanique/électrolytique

Vous vous trouvez sur la page de Profilé chapeau 35 x 15 mm, le numéro d'article est le suivant: TS35X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS35X15.

Assistance technique