Référence fabricant: ML4
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ML4
Couleur | Autre | Largeur(mm) | 358 | Modèle | Profilé de fixation |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 55 | Profondeur(mm) | 10 | Numéro RAL | 0 |
Capacité max. de charge(kg) | 0 | Convient à la largeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 | Convient à la profondeur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Matériau | Métal | Convient à la hauteur hors-tout du boîtier(mm) | 0 |
Vous vous trouvez sur la page de Module rail de montage, le numéro d'article est le suivant: ML4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ML4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles