Socle de fusible Paco DII

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHM25

Référence pièce
PHM25
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.22 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entrée de câble Autre Intensité permanente admissible Iu(A) 25 Nombre de pôles 1
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq(kA) 0 Degré de protection (IP), face avant IP20 Convient aux fusibles Autre
Motorisation intégrée Non Type de raccordement électrique du circuit principal Connexion à vis Version comme installation d'arrêt d'urgence Non
Type d' Elément de commande Autre Version comme Interrupteur principal Non Version comme Interrupteur de sécurité Non
Puissance de fonctionnement nominale à AC-23, 400 V(kW) 0 Intensité transitoire admissible lcw(kA) 0 Convient pour un montage au sol Non
Convient pour montage frontal 4 trous Non Convient pour le montage sur jeu de barres Non Tension de service nominale max. ue AC(V) 400
Avec protection contre les erreurs Non Motorisation en option Non Elément de commande de position Face avant
Équipé de connecteurs Oui

Vous vous trouvez sur la page de Socle de fusible Paco DII, le numéro d'article est le suivant: PHM25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHM25.

Assistance technique