Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PKM0-1 |
PKM0-4 |
PKM0-10 |
PKM0-12 |
PKM0-16 |
PKM0-20 |
PKM0-25 |
PKM0-32 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC (kA) | Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V (kW) | Intensité permanente admissible Iu (A) | Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V (kW) | Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.14 € | 1 | 3 jours | 150 | 0.25 | 1 | 0.12 | 15.5|15.5 | |||
86.78 € | 1 | 3 jours | 150 | 1.5 | 4 | 0.75 | 62|62 | |||
97.23 € | 1 | 3 jours | 150 | 4 | 10 | 2.2 | 155|155 | |||
97.23 € | 1 | 3 jours | 50 | 5.5 | 12 | 3 | 186|186 | |||
100.12 € | 1 | 3 jours | 50 | 7.5 | 16 | 4 | 248|248 | |||
104.86 € | 1 | 3 jours | 50 | 9 | 20 | 5.5 | 310|310 | |||
126.99 € | 1 | 3 jours | 50 | 12.5 | 25 | 5.5 | 388|388 | |||
162.51 € | 1 | 3 jours | 50 | 15 | 32 | 7.5 | 496|496 |
Loading...
Largeur(mm) | 45 | Hauteur(mm) | 93 | Profondeur(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Avec contact auxiliaire interrupteur | Non | Avec déclencheur à minimum de tension intégré | Non | Nombre de pôles | 3 |
Tension de fonctionnement nominale(V) | 690|690 | Réglage du Electricité de libération de surcharge(A) | 0|0 | Degré de protection (IP) | IP20 |
Protection thermique | Non | Type de raccordement électrique du circuit principal | Connexion à vis | Type d' Elément de commande | Tourner le bouton |
Interrupteur la technique | Magnétique | Sensible au manque de phase | Non | Structure de l'appareil | Dispositif intégré fixe technique intégrée |
Configurer
Propriétés de base
Pouvoir assigné de coupure en court-circuit lcu à 400 V, AC(kA)
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V(kW)
Intensité permanente admissible Iu(A)
Puissance de fonctionnement nominale à AC-3, 230 V(kW)
Plage de réglage déclencheur instantané sur court-circuit(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles