Rail de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL2
CL2-15
CL3
CL3-15
CL4
CL4-15
TS-CI-K3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Largeur
(mm)
Modèle Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Numéro RAL Type d’accessoire Matériau Capacité max. de charge
(kg)
Convient à la largeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la profondeur hors-tout du boîtier
(mm)
Convient à la hauteur hors-tout du boîtier
(mm)

2.77 €

20 3 jours Autre35Profilé de rail7.5187.50-Métal0000

3.89 €

10 3 jours Autre35Profilé de rail15187.50-Métal0000

3.54 €

20 3 jours Autre35Profilé de rail7.52500-Métal0000

5.57 €

10 3 jours Autre35Profilé de rail152500-Métal0000

5.57 €

20 3 jours Autre35Profilé de rail7.53750-Métal0000

9.64 €

10 3 jours Autre35Profilé de rail153750-Métal0000
-

3.92 €

10 5 jours ------Autre-----

Loading...

  1. 1

Assistance technique