Référence fabricant: KL25/60
Marque: EATON
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KL25/60
Couleur | Gris pierre | Largeur(mm) | 25 | Sans halogène | Non |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 60 | Souple | Non | Type de paroi latérale | Fendue |
extérieur(mm) | 0 | Auto-extinguible | Oui | Longueur(mm) | 1500 |
Type de fixation | Perforation inférieure | Electricité de fuite stable | Oui | Section utile(mm²) | 120 |
Distance des fentes(mm) | 0 | Largeur de la fente(mm) | 0 | Avec couvercle | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Conduit de câbles, le numéro d'article est le suivant: KL25/60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KL25/60.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles